Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Pinet
Description
5013525 - Charnières 50 x 40 mm
Nomenclature
50-1-3525
PREVIEW
REF
Référence
50-1-3525
MATERIAL
Matière
acier
FINISH
Finition
zingué
A
50 mm
B
40 mm
C
1.2 mm
D
3 mm
F
8.5 mm
NOTE
Note
percée
G
36 mm
WEIGHT
poids
24 g
S
5 mm
WEB
Lien au site PINET
https://webstore.pinet-industrie.com/fr/produits/25532-charnieres-50-x-40-mm.html