Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
Pinet
Description
5013525 - Hinges 50 x 40 mm
Bill of material
50-1-3525
PREVIEW
REF
Reference
50-1-3525
MATERIAL
Material
steel
FINISH
Finish
zinc plated
A
50 mm
B
40 mm
C
1.2 mm
D
3 mm
F
8.5 mm
NOTE
Note
drilled
G
36 mm
WEIGHT
weight
24 g
S
5 mm
WEB
Link to PINET website
https://webstore.pinet-industrie.com/en/products/25532-hinges-50-x-40-mm.html
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
おすすめ情報がありません
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)