Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Pinet
Beschreibung
5013525 - Scharniere 50 x 40 mm
Stückliste
50-1-3525
PREVIEW
REF
Referenz
50-1-3525
MATERIAL
Material
Stahl
FINISH
Dekor
verzinkt
A
50 mm
B
40 mm
C
1.2 mm
D
3 mm
F
8.5 mm
NOTE
Ausführung
gebohrt
G
36 mm
WEIGHT
Gewicht
24 g
S
5 mm
WEB
Link zu PINET website
https://webstore.pinet-industrie.com/de/produkte/25532-scharniere-50-x-40-mm.html