Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
5020425 - SORTI 1/10
Stückliste
PHOENIX CONTACT 5020425
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
5020425
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Sortimentkasten
DESCLONG
Langbeschreibung
Sortimentkasten, Länge: 105 mm, Breite: 170 mm, Höhe: 32 mm, Farbe: transparent
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
SORTI 1/10
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4017918095062
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
5
BAF016
Breite
170 mm
BAA018
Länge
105 mm
AAL072
leitfähig (ESD)
Nein
AAJ424
Anzahl der Einsatzkästen
0
AAP705
Anzahl der Unterteilungen
10
BAG379
stapelbar
Ja
AAO663
GTIN
4017918095062
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Sortimentkasten
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Sortimentkasten, Abmessungen: 170 x 105 x 32 mm, 10 Fächer, Fachgröße: 50 x 32 mm
AAO057
Herstellerprodukttyp
SORTI 1/10
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
39231090
COO
Herstellerland
DE
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
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft