Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
5020425 - SORTI 1/10
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 5020425
MANUID
Product number of the Manufacturer
5020425
DESCSHORT
Description short
Coffret de rangement
DESCLONG
Description long
Coffret de rangement, longueur: 105 mm, largeur: 170 mm, hauteur: 32 mm, coloris: transparent
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
SORTI 1/10
PREVIEW
Preview
INTNO
GTIN-Code
4017918095062
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
5
BAF016
Largeur
170 mm
BAA018
longueur
105 mm
AAL072
conducting (ESD)
No
AAJ424
number of insert cabinet
0
AAP705
Nombre de subdivisions
10
BAG379
Empilable (O/N)
Yes
AAO663
GTIN
4017918095062
AAW338
Manufacturer product designation
Coffret de rangement
AAU734
Manufacturer product description
Coffret de rangement, dimensions : 170 x 105 x 32 mm, 10 casiers, taille casier : 50 x 32 mm
AAO057
Product type
SORTI 1/10
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
1
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
1
QUANTITYINT
Quantity Scale
1
CTN
Customs tariff number
39231090
COO
Country of origin
DE
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
Aucune action possible avec ce composant !