Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
5020658 - SORTI 4/12
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 5020658
MANUID
Product number of the Manufacturer
5020658
DESCSHORT
Description short
Coffret de rangement
DESCLONG
Description long
Coffret de rangement, longueur: 225 mm, largeur: 335 mm, hauteur: 55 mm, coloris: transparent
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
SORTI 4/12
PREVIEW
Preview
INTNO
GTIN-Code
4017918095093
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
3
BAF016
Largeur
335 mm
BAA018
longueur
225 mm
AAL072
conducting (ESD)
No
AAJ424
number of insert cabinet
0
AAP705
Nombre de subdivisions
12
BAG379
Empilable (O/N)
Yes
AAO663
GTIN
4017918095093
AAW338
Manufacturer product designation
Coffret de rangement
AAU734
Manufacturer product description
Coffret de rangement, 12 casiers, dimensions extérieures 335 x 225 x 55 mm, matériau : Polystyrène
AAO057
Product type
SORTI 4/12
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
1
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
1
QUANTITYINT
Quantity Scale
1
CTN
Customs tariff number
39231090
COO
Country of origin
DE
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
Aucune action possible avec ce composant !