Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
5022818 - APK-HP 2 METER
Stückliste
PHOENIX CONTACT 5022818
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
5022818
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Montageadapter
DESCLONG
Langbeschreibung
Montageadapter, Material: PA, Farbe: grau
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
APK-HP 2 METER
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4017918095314
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
3
BAC140
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V2
BAA351
Farbe
grau
AAF040
Nettogewicht
0.235 kg
BAE496
min. Dicke
27 mm
AAB422
Ausführung mit Zwischenplatte ausgeführt
Nein
AAM355
ausgeführt als Abschlussplatte
Nein
BAD581
Rastbar vorhanden
Ja
AAO663
GTIN
4017918095314
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Montageadapter
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Halteprofil, wird in den Abdeckhalter APK-TU eingerastet, mit Nut für Zackband ZB 5 bis ZB 10, Lieferlänge: 2 m
AAO057
Herstellerprodukttyp
APK-HP 2 METER
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
100
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
2
QUANTITYINT
Mengenstaffel
2
CTN
Zolltarifnummer
39162000
COO
Herstellerland
DE