Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
5022818 - APK-HP 2 METER
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 5022818
MANUID
Product number of the Manufacturer
5022818
DESCSHORT
Description short
Adaptateur de montage
DESCLONG
Description long
Adaptateur de montage, matériau: PA, coloris: gris
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
APK-HP 2 METER
PREVIEW
Preview
INTNO
GTIN-Code
4017918095314
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
3
BAC140
classe d’inflammabilité
V2
BAA351
couleur
Grey
AAF040
poids net
0.235 kg
BAE496
Epaisseur
27 mm
AAB422
platine intermédiaire
No
AAM355
type of end plate
No
BAD581
Enclencheur existant (O/N)
Yes
AAO663
GTIN
4017918095314
AAW338
Manufacturer product designation
Adaptateur de montage
AAU734
Manufacturer product description
Profilé de fixation, s'encliquette dans le support APK-TU, avec rainure pour ruban Zack ZB5 à ZB10, longueur : 2 m
AAO057
Product type
APK-HP 2 METER
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
100
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
2
QUANTITYINT
Quantity Scale
2
CTN
Customs tariff number
39162000
COO
Country of origin
DE