Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
5028731 - SORTI 3/18
Stückliste
PHOENIX CONTACT 5028731
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
5028731
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Sortimentkasten
DESCLONG
Langbeschreibung
Sortimentkasten, Länge: 170 mm, Breite: 250 mm, Höhe: 46 mm, Farbe: transparent
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
SORTI 3/18
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4017918095345
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
5
BAF016
Breite
250 mm
BAA018
Länge
170 mm
AAL072
leitfähig (ESD)
Nein
AAJ424
Anzahl der Einsatzkästen
0
AAP705
Anzahl der Unterteilungen
18
BAG379
stapelbar
Ja
AAO663
GTIN
4017918095345
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Sortimentkasten
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Sortimentkasten, Abmessungen: 250 x 170 x 46 mm, 18 Fächer, Fachgröße 1: 48 x 39 mm, Fachgröße 2: 66 x 39 mm
AAO057
Herstellerprodukttyp
SORTI 3/18
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
39231090
COO
Herstellerland
DE
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
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft