Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
5030651 - GTF 76 LEUCHTK. TRANSPARENT
Stückliste
PHOENIX CONTACT 5030651
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
5030651
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Leuchtkappe
DESCLONG
Langbeschreibung
Leuchtkappe, Länge: 4 mm, Durchmesser: 6 mm, Farbe: transparent
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
GTF 76 LEUCHTK. TRANSPARENT
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4017918244804
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
10
BAC140
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V2
AAC820
min. Betriebstemperatur
-60 °C
AAC821
max. Betriebstemperatur
85 °C
BAA351
Farbe
transparent
BAA018
Länge
4 mm
AAF040
Nettogewicht
0.000 kg
AAO663
GTIN
4017918244804
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Leuchtkappe
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Leuchtkappe, Länge: 4 mm, Durchmesser: 6 mm, Farbe: transparent
AAO057
Herstellerprodukttyp
GTF 76 LEUCHTK. TRANSPARENT
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
100
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
100
QUANTITYINT
Mengenstaffel
100
CTN
Zolltarifnummer
85369010
COO
Herstellerland
DE
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
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft