Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
5030651 - GTF 76 LEUCHTK. TRANSPARENT
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 5030651
MANUID
Product number of the Manufacturer
5030651
DESCSHORT
Description short
Capot lumineux
DESCLONG
Description long
Capot lumineux, longueur: 4 mm, diamètre: 6 mm, coloris: transparent
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
GTF 76 LEUCHTK. TRANSPARENT
PREVIEW
Preview
INTNO
GTIN-Code
4017918244804
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
10
BAC140
classe d’inflammabilité
V2
AAC820
température de fonctionnement minimum
-60 °C
AAC821
température de fonctionnement maximum
85 °C
BAA351
couleur
Transparent
BAA018
longueur
4 mm
AAF040
poids net
0.000 kg
AAO663
GTIN
4017918244804
AAW338
Manufacturer product designation
Capot lumineux
AAU734
Manufacturer product description
Capot lumineux, longueur: 4 mm, diamètre: 6 mm, coloris: transparent
AAO057
Product type
GTF 76 LEUCHTK. TRANSPARENT
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
100
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
100
QUANTITYINT
Quantity Scale
100
CTN
Customs tariff number
85369010
COO
Country of origin
DE
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
Aucune action possible avec ce composant !