Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
5031171 - SS-ZB WH
Stückliste
PHOENIX CONTACT 5031171
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
5031171
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Schützschild-Zackband
DESCLONG
Langbeschreibung
Schützschild-Zackband, Streifen, weiß, unbeschriftet, beschriftbar mit: CMS-P1-PLOTTER, Montageart: verrasten, Schriftfeldgröße: 20 x 8 mm, Anzahl der Einzelschilder: 5
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
SS-ZB WH
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4017918095406
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
3
BAC140
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V2
BAA018
Länge
19.400 mm
BAF016
Breite
3.2 mm
BAA020
Höhe
19.4 mm
BAB577
Tiefe
9 mm
AAF040
Nettogewicht
0.001 kg
AAZ231
Textfeldbreite
19.400 mm
AAZ232
Textfeldhöhe
9 mm
AAH043
Lieferform
Streifen
AAZ230
Anzahl der Einheiten pro Lieferform
5
AAZ229
Montageart
snapped
BAD656
halogenfrei
Ja
BAB664
Werkstoff
PA
AAO663
GTIN
4017918095406
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Schützschild-Zackband
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Schützschild-Zackband, Streifen, weiß, unbeschriftet, beschriftbar mit: CMS-P1-PLOTTER, Montageart: verrasten, Schriftfeldgröße: 20 x 8 mm, Anzahl der Einzelschilder: 5
AAO057
Herstellerprodukttyp
SS-ZB WH
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
100
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
50
QUANTITYINT
Mengenstaffel
50
CTN
Zolltarifnummer
39269097
COO
Herstellerland
PL