Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
5031582 - BMK 19X11 YE
Stückliste
PHOENIX CONTACT 5031582
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
5031582
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Gewebeetikettenbogen
DESCLONG
Langbeschreibung
Gewebeetikettenbogen, Bogen, gelb, unbeschriftet, beschriftbar mit: CMS-P1-PLOTTER, PLOTMARK, Montageart: kleben, Schriftfeldgröße: 19 x 11 mm, Anzahl der Einzelschilder: 198
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
BMK 19X11 YE
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4017918095437
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
18
BAC140
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V0
BAA018
Länge
11 mm
BAF016
Breite
19 mm
AAF040
Nettogewicht
0.010 kg
AAH043
Lieferform
Bogen
AAZ230
Anzahl der Einheiten pro Lieferform
198
BAD656
halogenfrei
Nein
BAB664
Werkstoff
Polyester foil
AAZ223
Wischfestigkeit
Prüfung bestanden
AAO663
GTIN
4017918095437
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Gewebeetikettenbogen
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Gewebeetikettenbogen, Bogen, gelb, unbeschriftet, beschriftbar mit: CMS-P1-PLOTTER, PLOTMARK, Montageart: kleben, Schriftfeldgröße: 19 x 11 mm, Anzahl der Einzelschilder: 198
AAO057
Herstellerprodukttyp
BMK 19X11 YE
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
100
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
10
QUANTITYINT
Mengenstaffel
10
CTN
Zolltarifnummer
39199080
COO
Herstellerland
BE
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
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft