Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
5031650 - SS-ZB YE
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 5031650
MANUID
Product number of the Manufacturer
5031650
DESCSHORT
Description short
Repérage ZB d'étiquettes pour contacteur
DESCLONG
Description long
Repérage ZB d'étiquettes pour contacteur, Rubans, jaune, vierge, repérable avec : CMS-P1-PLOTTER, type de montage: encliquetage, surface utile: 20 x 8 mm, Nombre d'étiquettes: 5
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
SS-ZB YE
PREVIEW
Preview
INTNO
GTIN-Code
4017918095499
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
12
BAC140
classe d’inflammabilité
V2
BAA018
longueur
19.400 mm
BAF016
Largeur
3.2 mm
BAA020
hauteur
19.4 mm
BAB577
profondeur
9 mm
AAF040
poids net
0.001 kg
AAZ231
Width label space
19.400 mm
AAZ232
Height label space
9 mm
AAH043
type of delivery
Strips
AAZ230
Number of units per delivery form
5
AAZ229
Assembly type
snapped
BAD656
sans halogène
Yes
BAB664
matériau
PA
AAO663
GTIN
4017918095499
AAW338
Manufacturer product designation
Repérage ZB d'étiquettes pour contacteur
AAU734
Manufacturer product description
Repérage ZB d'étiquettes pour contacteur, Rubans, jaune, vierge, repérable avec : CMS-P1-PLOTTER, type de montage: encliquetage, surface utile: 20 x 8 mm, Nombre d'étiquettes: 5
AAO057
Product type
SS-ZB YE
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
100
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
50
QUANTITYINT
Quantity Scale
50
CTN
Customs tariff number
39269097
COO
Country of origin
DE