Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
5031731 - BMKD 38X11 YE
Stückliste
PHOENIX CONTACT 5031731
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
5031731
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Etikettenbogen für Matrixdrucker
DESCLONG
Langbeschreibung
Etikettenbogen für Matrixdrucker, Bogen, gelb, unbeschriftet, beschriftbar mit: Matrixdrucker, Montageart: kleben, Schriftfeldgröße: 38 x 11 mm, Anzahl der Einzelschilder: 10000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
BMKD 38X11 YE
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4017918095536
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
18
BAC140
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V0
BAA018
Länge
11 mm
BAF016
Breite
38 mm
AAF040
Nettogewicht
1.750 kg
AAH043
Lieferform
Bogen
AAZ230
Anzahl der Einheiten pro Lieferform
10000
BAD656
halogenfrei
Nein
AAO663
GTIN
4017918095536
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Etikettenbogen für Matrixdrucker
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Etikettenbogen für Matrixdrucker, Bogen, gelb, unbeschriftet, beschriftbar mit: Matrixdrucker, Montageart: kleben, Schriftfeldgröße: 38 x 11 mm, Anzahl der Einzelschilder: 10000
AAO057
Herstellerprodukttyp
BMKD 38X11 YE
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
39199080
COO
Herstellerland
BE
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
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft