Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
PHOENIX CONTACT
Descrizione
5032280 - BMKL 20X 8 WH
Lista materiale
PHOENIX CONTACT 5032280
MANUID
Product number of the Manufacturer
5032280
DESCSHORT
Description short
Foglio con etichette DIN-A4
DESCLONG
Description long
Foglio con etichette DIN-A4, Foglio, bianco, in bianco, siglabile con: PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, Sistemi di stampa da ufficio, tipo di montaggio: colla, dimensioni campo di siglatura: 20 x 8 mm, Numero dei cartellini singoli: 224
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
BMKL 20X 8 WH
PREVIEW
article view
INTNO
GTIN-Code
4017918095727
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
22
BAA018
lunghezza
8 mm
BAF016
larghezza
20 mm
AAF040
Mass
0.01382 kg
AAZ234
Marking process
Office laser printing
AAH043
type of delivery
bow
AAZ230
Number of units per delivery form
224
BAD656
non alogeno (S/N)
No
BAB664
materiale
Polyester
AAZ223
Smudge resistance
DIN EN 61010-1 (VDE 0411-01):2020-03
AAZ224
UV resistance
DIN EN ISO 4892-2:2013-06 (in conformità)
AAA915
max. relative humidity (operation)
40 %
AAQ341
max. storage temperature
20 °C
AAQ342
min. storage temperature
20 °C
AAW201
Min. relative humidity (storage)
40 %
AAW210
max. relative humidity (storage)
40 %
AAA942
min. relative humidity (operation)
40 %
AAO663
codice EAN
4017918095727
AAW338
Manufacturer product designation
Foglio con etichette DIN-A4
AAU734
Manufacturer product description
Foglio con etichette DIN-A4, Foglio, bianco, in bianco, siglabile con: PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, Sistemi di stampa da ufficio, tipo di montaggio: colla, dimensioni campo di siglatura: 20 x 8 mm, Numero dei cartellini singoli: 224
AAO057
Product type
BMKL 20X 8 WH
AAY811
URI of the product
http://www.phoenixcontact.com/product/5032280
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
100
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
10
QUANTITYINT
Quantity Scale
10
CTN
Customs tariff number
39199080
COO
Country of origin
DE