Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
5032332 - BMKL 25X 8 WH
Stückliste
PHOENIX CONTACT 5032332
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
5032332
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Etikettenbogen DIN-A4
DESCLONG
Langbeschreibung
Etikettenbogen DIN-A4, Bogen, weiß, unbeschriftet, beschriftbar mit: PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, Office-Drucksysteme, Montageart: kleben, Schriftfeldgröße: 25 x 8 mm, Anzahl der Einzelschilder: 224
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
BMKL 25X 8 WH
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4017918095758
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
27
BAA018
Länge
8 mm
BAF016
Breite
25 mm
AAF040
Nettogewicht
0.015 kg
AAH043
Lieferform
Bogen
AAZ230
Anzahl der Einheiten pro Lieferform
224
BAD656
halogenfrei
Nein
BAB664
Werkstoff
Polyester
AAO663
GTIN
4017918095758
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Etikettenbogen DIN-A4
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Etikettenbogen DIN-A4, Bogen, weiß, unbeschriftet, beschriftbar mit: PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, Office-Drucksysteme, Montageart: kleben, Schriftfeldgröße: 25 x 8 mm, Anzahl der Einzelschilder: 224
AAO057
Herstellerprodukttyp
BMKL 25X 8 WH
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
100
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
10
QUANTITYINT
Mengenstaffel
10
CTN
Zolltarifnummer
39199080
COO
Herstellerland
DE
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
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft