Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
5032439 - SSMK 60X18
Stückliste
PHOENIX CONTACT 5032439
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
5032439
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Schaltschrankmarker
DESCLONG
Langbeschreibung
Schaltschrankmarker, transparent/weiß, unbeschriftet, beschriftbar mit: PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, Montageart: schrauben, nieten, Schriftfeldgröße: 56 x 14 mm
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
SSMK 60X18
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4017918095802
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
12
BAC140
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V2
BAA018
Länge
18 mm
BAF016
Breite
60 mm
AAF040
Nettogewicht
0.005 kg
BAD656
halogenfrei
Ja
BAB664
Werkstoff
PC
AAO663
GTIN
4017918095802
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Schaltschrankmarker
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Schaltschrankmarker, Größe: 60 x 18 mm, Schriftfeldgröße: 56 x 14 mm, 2 Befestigungslöcher M3, inklusive 1 x ES-SSMK-GB 60 x 18
AAO057
Herstellerprodukttyp
SSMK 60X18
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
100
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
39269097
COO
Herstellerland
PL
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
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft