Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Company
Molex
Description
505072
Bill of material
5050720101
PN
Part Number
5050720101
DESC
Description
TermiMate PCB Receptacle Terminal, 1.20mm Mated Height
CIRCUITS
Circuits
1
CURRENT
Maximum Current
3.0 A
MATERIAL
Material - Plating Mating
Tin over Nickel
ROWS
Number of Rows
1
ORIENTATION
Orientation
Right Angle
TERMINATION
Termination Interface
Surface Mount
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Keine Empfehlungen verfügbar.
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen