Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
Molex
Description
505073
Bill of material
5050731100
PN
Part Number
5050731100
DESC
Description
TermiMate Crimp Terminal Receptacle, 1.20mm Mated Height
CURRENT
Maximum Current
3.0 A
MATERIAL
Material - Plating Mating
Tin
PMM
Plating min - Mating
0.406 µm
WS
Wire Size
22, 24, 26 AWG
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
おすすめ情報がありません
プレビュー
3D
2D
ダウンロード(CADデータ)