Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
5060867 - BN-ZB 6,2/WH-100:UNBEDRUCKT
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 5060867
MANUID
Product number of the Manufacturer
5060867
DESCSHORT
Description short
Ruban Zack de picots de repérage
DESCLONG
Description long
Ruban Zack de picots de repérage, Rubans, blanc, vierge, repérable avec : CMS-P1-PLOTTER, type de montage: enfichage, pour bloc de jonction au pas de : 6,2 mm, surface utile: 4 x 4 mm, Nombre d'étiquettes: 1000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
BN-ZB 6,2/WH-100:UNBEDRUCKT
PREVIEW
Preview
INTNO
GTIN-Code
4017918096090
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
12
BAC140
classe d’inflammabilité
V2
BAA351
couleur
White
BAF016
Largeur
4 mm
BAA020
hauteur
3.970 mm
BAB577
profondeur
5.500 mm
AAF040
poids net
0.000 kg
AAZ231
Width label space
4 mm
AAZ232
Height label space
3.970 mm
AAZ234
Marking process
Plotter
AAH043
type of delivery
Strips
AAZ230
Number of units per delivery form
1000
AAZ229
Assembly type
plug-in
BAD656
sans halogène
No
BAB664
matériau
PA
AAC900
dimensions de la trame
6.200 mm
AAO663
GTIN
4017918096090
AAW338
Manufacturer product designation
Ruban Zack de picots de repérage
AAU734
Manufacturer product description
Ruban Zack de picots de repérage, Rubans, blanc, vierge, repérable avec : CMS-P1-PLOTTER, type de montage: enfichage, pour bloc de jonction au pas de : 6,2 mm, surface utile: 4 x 4 mm, Nombre d'étiquettes: 1000
AAO057
Product type
BN-ZB 6,2/WH-100:UNBEDRUCKT
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
100
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
100
QUANTITYINT
Quantity Scale
100
CTN
Customs tariff number
39269097
COO
Country of origin
PL