Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
5066528 - CMS-VAC-PL 3
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 5066528
MANUID
Product number of the Manufacturer
5066528
DESCSHORT
Description short
Plaque de fixation par le vide
DESCLONG
Description long
Plaque de fixation par le vide, largeur: 500 mm, hauteur: 28 mm, coloris: argenté
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
CMS-VAC-PL 3
PREVIEW
Preview
INTNO
GTIN-Code
4017918097400
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
22
AAS627
Weight of the individual packaging
2100 g
AAS629
Foil weight portion of the individual packaging
100 g
AAS628
Cardboard weight portion of the individual packaging
1900 g
AAS630
Polystyrene weight portion of the individual packaging
100 g
AAO663
GTIN
4017918097400
AAW338
Manufacturer product designation
Plaque de fixation par le vide
AAU734
Manufacturer product description
Plaque de fixation par le vide, avec tapis de caoutchouc, surface de fixation. 500 x 500 x 28 mm, coloris : argenté
AAO057
Product type
CMS-VAC-PL 3
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
1
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
1
QUANTITYINT
Quantity Scale
1
CTN
Customs tariff number
84662098
COO
Country of origin
DE
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
No recommendations available.
Modèles CAO générés
Aucune action possible avec ce composant !