Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
5066528 - CMS-VAC-PL 3
Stückliste
PHOENIX CONTACT 5066528
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
5066528
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Vakuum-Aufspannplatte
DESCLONG
Langbeschreibung
Vakuum-Aufspannplatte, Breite: 500 mm, Höhe: 28 mm, Farbe: silberfarben
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
CMS-VAC-PL 3
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4017918097400
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
22
AAS627
Gewicht der Artikeleinzelverpackung
2100 g
AAS629
Gewichtsanteil Folie der Artikeleinzelverpackung
100 g
AAS628
Gewichtsanteil Pappe der Artikeleinzelverpackung
1900 g
AAS630
Gewichtsanteil Styropor der Artikeleinzelverpackung
100 g
AAO663
GTIN
4017918097400
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Vakuum-Aufspannplatte
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Vakuum-Aufspannplatte, inkl. Gummimatte, Aufspannfläche: 500 x 500 x 28 mm, Farbe: silberfarben
AAO057
Herstellerprodukttyp
CMS-VAC-PL 3
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
84662098
COO
Herstellerland
DE
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
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft