Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Pinet
Description
5074285 - Charnière avec palier polymère et rondelle inox 101,6 x 76,2 mm
Nomenclature
50-7-4285
PREVIEW
REF
Référence
50-7-4285
MATERIAL
Matière
acier
FINISH
Finition
zingué satiné
A
101.6 mm
B
76.2 mm
C
2.5 mm
D
7 mm
S
7.4 mm