Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Pinet
Beschreibung
5074285 - Edelstahlscharnier mit Polymerbuchsen 101,6 x 76,2 mm
Stückliste
50-7-4285
PREVIEW
REF
Referenz
50-7-4285
MATERIAL
Material
Stahl
FINISH
Dekor
satinverzinkt
A
101.6 mm
B
76.2 mm
C
2.5 mm
D
7 mm
S
7.4 mm