Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
Pinet
Description
5074285 - Polymer bushing and stainless steel washer hinge 101.6 x 76.2 mm
Bill of material
50-7-4285
PREVIEW
REF
Reference
50-7-4285
MATERIAL
Material
steel
FINISH
Finish
satingalvanised
A
101.6 mm
B
76.2 mm
C
2.5 mm
D
7 mm
S
7.4 mm
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
おすすめ情報がありません
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)