Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Company
SFS Group Schweiz AG
Description
5076 - fischer Nageldübel m. Anschlussgewinde Stahl N 6x40/10S M 6
Bill of material
SFS 154558
ARTNR
Artikelnummer
154558
FN
5076
TYP
Typ
F4
MARKE
Marke
FISCHER
LM
Lief.Mat
50398
MKT
Materialkurztext
FI 50398 NaDü,N6x40/10S M6,50
LTEXT1
Langtext 1
FISCHER Nageldübel N-M
LTEXT2
Langtext 2
mit Anschlussgewinde M6 verzinkt
LTEXT4
Langtext 4
N 6x40/10S M 6 (50398)
D0
Bohrernenndurchmesser
6 mm
TD
min. Bohrlochtiefe bei Durchsteckmontage
55
HEF
effektive Verankerungstiefe
30 mm
L
Gewindelänge
40 mm
TFIX
max. Dicke des Anbauteils
10 mm
DSXLS
DS x LS
4x48 mm
L1
7 mm
Additional Information
Recommendations
Similar parts
Related Equipment
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
Dimension
2D
Download CAD models