Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
Pneumax
Description
#51#.#.00.39# - Solenoid - Spring
Bill of material
514.42.00.39.B00
M
Model
C
Connections
F
Function
T
Type
O
Temperature options
PMAX
Max working pressure
10 bar
FL
Fluid
Filtered and lubricated air
PF
Flow rate at 6 bar with Δp= 1
1100 Nl/min
DN
Orifice size
8 mm
CV
Cv
1,11
KV
kv
16,66
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
おすすめ情報がありません
プレビュー
3D
2D
ダウンロード(CADデータ)