Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
5144042 - WIREMARK-F 15
Stückliste
PHOENIX CONTACT 5144042
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
5144042
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Beschriftungsfolie für Leitermarkierungsautomaten
DESCLONG
Langbeschreibung
Beschriftungsfolie für Leitermarkierungsautomaten, Rolle, weiß, unbeschriftet, beschriftbar mit: WIREMARK, Montageart: kleben, Schriftfeldgröße: 14,8 x 14 mm
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
WIREMARK-F 15
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4017918921958
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
52
BAF016
Breite
15 mm
BAA351
Farbe
weiß
BAG640
Montageart
Schnellbefestigung
AAF040
Nettogewicht
0.265 kg
AAH043
Lieferform
Rolle
BAD656
halogenfrei
Nein
BAB664
Werkstoff
PEPT
BAC732
min. Kabeldurchmesser
1.600 mm
AAG172
max. Durchmesser des Kabels
5.600 mm
AAG340
Textfeld vorhanden
Ja
BAC624
max. Aderdurchmesser
5.600 mm
BAC708
min. Aderdurchmesser
1.600 mm
AAO663
GTIN
4017918921958
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Beschriftungsfolie für Leitermarkierungsautomaten
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Beschriftungsfolie für Leitermarkierungsautomaten, Rolle, weiß, unbeschriftet, beschriftbar mit: WIREMARK, Montageart: kleben, Schriftfeldgröße: 14,8 x 14 mm
AAO057
Herstellerprodukttyp
WIREMARK-F 15
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
39206219
COO
Herstellerland
CH
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
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft