Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
5144055 - WIREMARK-F 23
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 5144055
MANUID
Product number of the Manufacturer
5144055
DESCSHORT
Description short
Film de repérage pour automate de repérage des conducteurs
DESCLONG
Description long
Film de repérage pour automate de repérage des conducteurs, Rouleau, blanc, vierge, repérable avec : WIREMARK, type de montage: collage, surface utile: 22,8 x 14 mm
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
WIREMARK-F 23
PREVIEW
Preview
INTNO
GTIN-Code
4017918921965
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
57
BAF016
Largeur
23 mm
BAA351
couleur
White
BAG640
Type de montage
quick fastening
AAF040
poids net
0.324 kg
AAH043
type of delivery
Castor
BAD656
sans halogène
No
BAB664
matériau
PEPT
BAC732
diamètre minimum du câble
1.600 mm
AAG172
max. cable diameter
5.600 mm
AAG340
label space present
Yes
BAC624
diamètre maximum des conducteurs
5.600 mm
BAC708
diamètre minimum des conducteurs
1.600 mm
AAO663
GTIN
4017918921965
AAW338
Manufacturer product designation
Film de repérage pour automate de repérage des conducteurs
AAU734
Manufacturer product description
Film de repérage pour automate de repérage des conducteurs, Rouleau, blanc, vierge, repérable avec : WIREMARK, type de montage: collage, surface utile: 22,8 x 14 mm
AAO057
Product type
WIREMARK-F 23
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
1
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
1
QUANTITYINT
Quantity Scale
1
CTN
Customs tariff number
39206219
COO
Country of origin
CH
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
Aucune action possible avec ce composant !