Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
5144835 - CMS-P1-PENDEPOT
Stückliste
PHOENIX CONTACT 5144835
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
5144835
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Plotter-Zubehör
DESCLONG
Langbeschreibung
4 Ersatzdichtungen für die Penstation des P1-Plotters und 10 Anschreibeplättchen
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
CMS-P1-PENDEPOT
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4017918947064
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
17
AAS627
Gewicht der Artikeleinzelverpackung
19.500 g
AAS629
Gewichtsanteil Folie der Artikeleinzelverpackung
3.500 g
AAS628
Gewichtsanteil Pappe der Artikeleinzelverpackung
16 g
AAS630
Gewichtsanteil Styropor der Artikeleinzelverpackung
0 g
AAO663
GTIN
4017918947064
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Plotter-Zubehör
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
4 Ersatzdichtungen für die Penstation des P1-Plotters und 10 Anschreibeplättchen
AAO057
Herstellerprodukttyp
CMS-P1-PENDEPOT
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
90179000
COO
Herstellerland
DE
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
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft