Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
5145180 - SORTI 4/8
Stückliste
PHOENIX CONTACT 5145180
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
5145180
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Sortimentkasten
DESCLONG
Langbeschreibung
Sortimentkasten, 8 Fächer
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
SORTI 4/8
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4017918982683
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
5
BAF016
Breite
335 mm
BAA018
Länge
225 mm
AAL072
leitfähig (ESD)
Nein
AAJ424
Anzahl der Einsatzkästen
0
AAP705
Anzahl der Unterteilungen
8
BAG379
stapelbar
Ja
AAO663
GTIN
4017918982683
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Sortimentkasten
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Sortimentkasten, 8 Fächer
AAO057
Herstellerprodukttyp
SORTI 4/8
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
39231090
COO
Herstellerland
DE
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
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft