SFS 552247
SFS Group Schweiz AG
17 Dübeltechnik und Ankertechnik
Langschaftdübel
Powered by
CAD模型選擇
{sfs_unimarket/duebeltechnik_und_ankertechnik/langschaftduebel/langschd_a4_sxrl_fus_asmtab.prj},{NB=SFS 552247},{ARTNR=552247},{FN=5155},{TYP=F4},{MARKE=FISCHER},{LM=522737},{MKT=FI 522737 LSchDü,SXRL10x230FUS A4,50},{LTEXT1=FISCHER Langschaftdübel SXRL-FUS},{LTEXT2=Stahl rostfrei A4},{LTEXT3=mit 6Kt-Sicherheitsschraube und Scheibe},{LTEXT4=SXRL 10x230 FUS A4 (522737)},{D0=10},{H2=240},{HEF=90},{TFIX=160},{L=230},{TSW=T 40/SW 13},{PPATH=langschd_a4_sxrl_fus_asmtpl.prj},{EOL=}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 22
HELP_VARIABLE
Company
SFS Group Schweiz AG
Description
5155 - fischer Langschaftdübel rostfrei A4 SXRL-FUS
Bill of material
SFS 552247
ARTNR
Artikelnummer
552247
552247
FN
5155
TYP
Typ
F4
MARKE
Marke
FISCHER
LM
Lief.Mat
522737
522737
MKT
Materialkurztext
FI 522737 LSchDü,SXRL10x230FUS A4,50
FI 522737 LSchDü,SXRL10x230FUS A4,50
LTEXT1
Langtext 1
FISCHER Langschaftdübel SXRL-FUS
LTEXT2
Langtext 2
Stahl rostfrei A4
LTEXT3
Langtext 3
mit 6Kt-Sicherheitsschraube und Scheibe
LTEXT4
Langtext 4
SXRL 10x230 FUS A4 (522737)
SXRL 10x230 FUS A4 (522737)
D0
Bohrernenndurchmesser
10
10
mm
H2
min. Bohrlochtiefe bei Durchsteckmontage
240
240
mm
HEF
Nutzlänge bei Verankerungstiefe 50 mm
90
90
mm
TFIX
Nutzlänge bei Verankerungstiefe 50 mm
160
160
mm
L
Dübellänge
230
230
mm
TSW
Antrieb
T 40/SW 13
T 40/SW 13
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求