Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 8
HELP_VARIABLE
Firma
Tecnorm
Beschreibung
5170. Führungsleiste mit 2 Gleitflächen - Gleitelemente
Stückliste
5170.60.200.30
BESTNR
Bestellnummer
INFO
PDF Info
Online PDF
B1
Breite b1
60 mm
L1
Baulänge L1
mm
H
Höhe
mm
L2
Länge L2
25 mm
L3
Länge L3
mm
L4
Länge L4
mm
B2
Breite b2
30 mm
D1
Durchmesser
13.5 mm
D2
Durchmesser
20 mm
T
Höhe
13 mm
ZS
Zyl.-Schraube
M12
STK
Anzahl der Schrauben
MAT
Werkstoff
Bronze mit Festschmierstoff, wartungsarm
HRC
Härte
HB10: 190 - 220
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Benutzer, die sich dieses Teil angesehen haben, interessierten sich auch für die folgenden Teile
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen