Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 8
HELP_VARIABLE
Company
Tecnorm
Description
5170. Guide rail with 2 sliding surfaces - Slide elements
Bill of material
5170.60.200.30
BESTNR
Order number
INFO
PDF Info
Online PDF
B1
Width b1
60 mm
L1
Overall length L1
mm
H
Height
mm
L2
Length L2
25 mm
L3
Length L3
mm
L4
Length L4
mm
B2
Width b2
30 mm
D1
Diameter
13.5 mm
D2
Diameter
20 mm
T
Height
13 mm
ZS
Cylinder screw
M12
STK
Number of screws
MAT
Material
Bronze with solid lubricant, maintenance
HRC
Hardness
HB10: 190 - 220
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
このページを訪れたユーザーが閲覧したその他のデータ
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)