Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 8
HELP_VARIABLE
Company
Tecnorm
Description
5170. Guide rail with 2 sliding surfaces - Slide elements
Bill of material
5170.60.200.30
BESTNR
Order number
INFO
PDF Info
Online PDF
B1
Width b1
60 mm
L1
Overall length L1
mm
H
Height
mm
L2
Length L2
25 mm
L3
Length L3
mm
L4
Length L4
mm
B2
Width b2
30 mm
D1
Diameter
13.5 mm
D2
Diameter
20 mm
T
Height
13 mm
ZS
Cylinder screw
M12
STK
Number of screws
MAT
Material
Bronze with solid lubricant, maintenance
HRC
Hardness
HB10: 190 - 220
Additional Information
Zalecenia
Similar parts
Powiązane wyposażenie
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Użytkownicy, którzy to oglądali, również byli zainteresowani
Previews
3D
Wymiar
2D
Pobierz modele CAD