Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Pinet
Description
5213949 - Charnières marine 36.5 x 65.5 mm
Nomenclature
52-1-3949
PREVIEW
REF
Référence
52-1-3949
MATERIAL
Matière
316 stainless steel
FINISH
Finition
polished
A
36.5 mm
B
65.5 mm
C
2 mm
D
5 mm
E
15.9 mm
WEIGHT
poids
54 g
S
6 mm
WEB
Lien au site PINET
https://webstore.pinet-industrie.com/fr/produits/25370-charnieres-marine-36-5-x-65-5-mm.html
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Chargement des données ...
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés