Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Pinet
Beschreibung
5213949 - Scharniere 36.5 x 65.5 mm
Stückliste
52-1-3949
PREVIEW
REF
Referenz
52-1-3949
MATERIAL
Material
316 stainless steel
FINISH
Dekor
polished
A
36.5 mm
B
65.5 mm
C
2 mm
D
5 mm
E
15.9 mm
WEIGHT
Gewicht
54 g
S
6 mm
WEB
Link zu PINET website
https://webstore.pinet-industrie.com/de/produkte/25370-scharniere-36-5-x-65-5-mm.html
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Benutzer, die sich dieses Teil angesehen haben, interessierten sich auch für die folgenden Teile
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen