Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Pinet
Description
5213954 - Charnière marine 30 x 101 mm
Nomenclature
52-1-3954
PREVIEW
REF
Référence
52-1-3954
MATERIAL
Matière
316 stainless steel
FINISH
Finition
polished
A
30 mm
B
101 mm
C
2 mm
D
5 mm
WEIGHT
poids
44 g
S
6 mm
WEB
Lien au site PINET
https://webstore.pinet-industrie.com/fr/produits/25373-charniere-marine-30-x-101-mm.html