Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Pinet
Beschreibung
5213990 - Scharnier 75 x 40 mm
Stückliste
52-1-3990
PREVIEW
REF
Referenz
52-1-3990
MATERIAL
Material
304 stainless steel
FINISH
Dekor
raw
A
75 mm
B
40 mm
C
1.5 mm
D
3 mm
E
6 mm
F
7.5 mm
G
48 mm
WEIGHT
Gewicht
40 g
WEB
Link zu PINET website
https://webstore.pinet-industrie.com/de/produkte/26088-scharnier-75-x-40-mm.html