Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 3
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Wilo
Description
52m³/h (nominal flow), PN40
Nomenclature
4200640
PRODUKTABBILDUNG
Produktabbildung
ARTICLE_ID
numéro d'article
ARTICLE_NAME
code de type
LOD
Level Of Detail
MANUFACTURER_NAME
Fabricant
WILO SE
DESCRIPTION_SHORT
texte court
Pompe multicellulaire à haut rendement non auto-amorçante, à exécution verticale avec raccords Inline
DESCRIPTION_LONG
texte d'appel d'offres
Pompe multicellulaire haute pression à haut rendement, en version verticale avec raccords en ligne. La pompe multicellulaire non auto-amorçante possède dans l'ensemble une construction particulièrement compacte. La liaison entre l'arbre de pompe et l'arbre du moteur normalisé IEC est assurée par un accouplement à coquilles. Un roulement à lanterne séparé permet de recevoir de manière optimale les poussées axiales. Des paliers intermédiaires dans l'hydraulique et un arbre résistant à la corrosion, grâce à une douille en acier inoxydable, garantissent une longue durée de vie. Le corps de pompe et la lanterne sont dotés d'un revêtement KTL. Des œillets de levage fixes spéciaux simplifient l'installation de la pompe. La pompe est conçue pour la distribution d'eau et la surpression, les installations de circulation industrielles, les circuits d'eau de traitement et les circuits de refroidissement fermés. Elle peut également être utilisée dans les installations de protection contre l'incendie, les stations de lavage et pour l'irrigation. Particularités/avantages *Hydraulique 2D/3D soudée au laser avec optimisation du rendement *Roues, diffuseurs et corps à étages résistants à la corrosion *Hydraulique avec passage et dégazage optimisés *Corps de pompe à optimisation renforcée du débit et de la NPSH *Peu encombrante et facile d'entretien grâce à sa construction compacte *Protecteur d'accouplement particulièrement robuste Étendue de la fourniture *Pompe multicellulaire Wilo-Helix FIRST V *Notice de montage et de mise en service Remarques sur la construction *La protection moteur est disponible en option ou à fournir par le client. *La position par défaut de la boîte à bornes est orientée sur la bride d'aspiration, mais peut être modifiée au besoin. *La Wilo-Helix FIRST V est équipée d'une garniture mécanique simple d'utilisation intégrée dans une cartouche ainsi que d'un joint de série facilitant l'entretien. *L'accouplement démontable (pour ≥ 15 kW) permet un remplacement de la garniture mécanique sans dépose du moteur *Les contre-brides rondes en fonte grise ou en acier inoxydable, les vis, les écrous et les joints sont disponibles en accessoires. *Des kits de dérivation sont disponibles en accessoires. *Wilo-Helix V en version ATEX sur demande
PRODUCT_DESCRIPTION
Désignation du produit
ETIM_CLASS__EC_
ETIM Class (EC)
EC011334
EF000010
modèle
Vertical
EF023038
matériau corps de pompe
Fonte grise
EF023143
classe de qualité corps de pompe
EN-GJL-250
EF011652
matériau de la turbine/roue de pompe
Acier inoxydable
EF024149
matériau de la turbine/roue de pompe
X2CrNi18-9
EF004250
matière du raccordement
Fonte grise
EF025877
classe de qualité raccord
EN-GJL-250
EF014904
Volume flow rate (BEP)
0 m³/h
EF014905
Head at flow rate (BEP)
0 kPa
EF000991
volume refoulé max.
80.0 m³/h
EF000992
hauteur d’élévation max.
m
EF020449
pression de travail max.
30.0 bar
EF003701
raccordement électrique
Barrette de raccordement
EF000536
longueur du câble
0 mm
EF003977
tension assignée
400 V
EF000351
nombre de phases
3
EF005455
fréquence
50 Hz
EF000001
courant nominal
61.60 A
EF012425
puissance électrique du moteur (P2)
37.0 kW
EF013710
Minimum Efficiency Index (MEI)
0.7
EF023092
classe d’isolation selon IEC
F
EF001642
régime
2960.0 1/min
EF020121
moteur à régulation du régime
Sans
EF020120
type de réglage de vitesse
autres
EF023093
moteur avec arbre rallongé
non
EF015266
Communication
Sans
EF007178
Bluetooth standardi
0
EF007179
standard radio WLAN 802.11
0
EF016383
standard radio WLAN 802.11
0
EF016385
Radio standard 5G
0
EF016386
Interface signal 0-10 V / 2-10 V
0
EF016387
Interface signal 0-20 mA / 4-20 mA
0
EF016388
Interface PT100 / PT1000 / PTC
0
EF016389
Interface Pulse Width Modulation (PWM)
0
EF016390
Interface pulse counter
0
EF003626
contact de commutation hors tension
0
EF007314
avec interface de communication RS-485
non
EF007312
avec interface de communication RS-232
non
EF007521
protocole pris en charge pour EtherNet/IP
0
EF003055
supporte le protocole KNX
non
EF003052
protocole pris en charge pour PROFIBUS
non
EF007525
protocole pris en charge pour PROFINET IO
non
EF016391
Supporting protocol for CAN/CANOpen
non
EF016392
Supporting protocol for Modbus TCP
0
EF016393
Supporting protocol for Modbus RTU
0
EF016394
Unterstützt Protokoll für BACnet MS/TP
non
EF016395
Supporting protocol for BACnet IP
non
EF016396
Supporting protocol for LON/LONWorks
non
EF016397
Supporting protocol for LIN Bus
non
EF023182
température moyenne (permanente)
-20.0 °C
EF002386
température ambiante
-15.0 °C
EF025116
raccord côté d’alimentation
Bride
EF025117
diamètre raccordement côté alimentation
DN 80
EF025503
diamètre raccordement côté alimentation
80 mm
EF026143
pression nominale de bride
PN 40 bar
EF014906
Connection standard inlet side
EN 1092-2
EF025977
type raccordement 2
Flange;DN80-PN40-EN1092-2
EF025118
diamètre raccordement côté refoulement
DN 80
EF025504
diamètre raccordement côté refoulement
80 mm
EF026233
pression nominale de bride
PN 40 bar
EF014907
Connection standard outlet side
EN 1092-2
EF001339
forme de la plage
Bride
EF020038
amorçage automatique
non
EF005474
indice de protection (IP)
IP55
EF004265
longueur d’encastrement
365.0 mm
EF023086
hauteur pompe
mm
EF000167
poids
kg
EF004663
antidéflagration
-
EF014908
Standard motor
Asynchrone
EF014979
Classe d’efficacité du moteur
IE3
EF016015
With protection against dry running
non
EF008837
homologation
non
MECHANICAL_SEAL
Garniture mécanique
Q1BE3GG
EF023103
avec contre-brides ovales
non
A
Angle electrical cabinet
0 °
A1
Angle par rapport à la première sonde
22.5 °
A2
Angle par rapport à la première sonde
22.5 °
B1
Épaisseur de bride (arête d'étanchéité incluse)
26 mm
B2
Épaisseur de bride (arête d'étanchéité incluse)
26 mm
BO1
Width oval flange
0 mm
BO2
Width oval flange
0 mm
D1
diamètre externe de la bride
200 mm
D2
diamètre externe de la bride
200 mm
DO1
diamètre extérieur de tuyau, raccordement
0 mm
DO2
diamètre extérieur de tuyau, raccordement
0 mm
D21
diamètre du trou de boulon
19 mm
D22
diamètre du trou de boulon
19 mm
D41
Diamètre de l'arête d'étanchéité
132 mm
D42
Diamètre de l'arête d'étanchéité
132 mm
DN1
diamètre intérieur nominal
80 mm
DN2
diamètre intérieur nominal
80 mm
F1
Épaisseur de l'arête d'étanchéité
3.0 mm
F2
Épaisseur de l'arête d'étanchéité
3.0 mm
H1
hauteur pompe
mm
DM
Diameter motor
305 mm
H2
Dimensions
mm
H3
Dimensions
140 mm
H4
Dimensions
mm
H5
Dimensions
27 mm
H6
Dimensions
mm
K1
compas à pointe sèche
160 mm
K2
compas à pointe sèche
160 mm
L1
longueur raccord
182.5 mm
L2
longueur raccord
182.5 mm
LE4
Width electrical cabinet
127 mm
LE5
Length electrical cabinet
127 mm
LE7
Centre pump to top side electrical cabinet
218 mm
LH1
Centre-to-centre holes
160 mm
LH2
Centre-to-centre holes
160 mm
LO1
Length oval flange
0 mm
LO2
Length oval flange
0 mm
N1
nombre de trous de vis
8
N2
nombre de trous de vis
8
Z1
durée de travail
182.5 mm
Z2
durée de travail
182.5 mm
BF3
Dimensions
0.00 mm
BF4
Dimensions
0 mm
BF5
Dimensions
0.00 mm
BF6
Dimensions
0 mm
B4
Dimensions
266 mm
B5
Dimensions
295 mm
B7
Dimensions
0 mm
B8
Dimensions
236.5 mm
B9
Dimensions
0 mm
B10
Dimensions
0 mm
B11
Dimensions
0 mm
CF1
Dimensions
0
CF2
Dimensions
0
DIAMD1
Dimensions
210 mm
DIAMD2
Dimensions
14.5 mm
D3
Dimensions
203 mm
D4
Dimensions
300 mm
DL1
Dimensions
14 mm
DL2
Dimensions
240 mm
H0
Dimensions
234 mm
H7
Dimensions
0 mm
H8
Dimensions
315.0 mm
H9
Dimensions
20.0 mm
H10
Dimensions
0
H11
Dimensions
0.0 mm
H12
Dimensions
0 mm
L4
Dimensions
190 mm
L5
Dimensions
226 mm
L7
Dimensions
0 mm
L8
Dimensions
236.5 mm
L9
Dimensions
0 mm
L12
Dimensions
0 mm
R1
Dimensions
310 mm
B
Angle
180 °