Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 3
HELP_VARIABLE
Firma
Wilo
Opis
52m³/h (nominal flow), PN40
Lista materiałowa
4200640
PRODUKTABBILDUNG
Produktabbildung
ARTICLE_ID
Numer przedmiotu
ARTICLE_NAME
Wpisz kod
LOD
Level Of Detail
MANUFACTURER_NAME
Producent
WILO SE
DESCRIPTION_SHORT
Krótki tekst
Normalnie zasysająca, wysokosprawna, wielostopniowa, wysokociśnieniowa, pionowa pompa wirowa, z króćcami Inline
DESCRIPTION_LONG
Tekst przetargu
Wysokociśnieniowa, pionowa pompa wirowa o najwyższej sprawności, z króćcami Inline Normalnie zasysająca wysokociśnieniowa wirowa pompa odśrodkowa ma zwartą konstrukcję i jest łatwa w konserwacji. Podłączenie wału pompy i wału silnika IEC odpowiadającego normom jest realizowane przez złączkę zaciskową. Oddzielne łożysko toczne latarni zapewnia optymalne przyjęcie sił osiowych. Łożyska pośrednie w układzie hydraulicznym i wał odporny na korozję z tuleją ze stali nierdzewnej gwarantują długą żywotność. Korpus pompy i latarnia z powłoką kataforetyczną. Specjalne, trwale przymocowane osie podnoszące umożliwiają łatwy montaż pompy. Pompa służy do zaopatrywania w wodę i podwyższania ciśnienia, zarówno w przemysłowych systemach cyrkulacyjnych, jak i w obiegach wody procesowej i zamkniętych obiegach chłodzenia. Można ją również stosować jako element systemu przeciwpożarowego, w myjniach, a także do nawadniania. Cechy szczególne/zalety produktu *Układ hydrauliczny 2D/3D, z optymalizacją sprawności, spawany laserowo *Wirniki, kierownice, obudowy stopnia z materiału odpornego na korozję *Hydraulika z przepływem i optymalizacją trybu odgazowania *Wzmocniony korpus pompy, zoptymalizowany pod względem przepływu i wartości nadwyżki antykawitacyjnej *Łatwy w konserwacji dzięki kompaktowej konstrukcji i niewielkim wymogom przestrzennym *Wyjątkowo solidna osłona sprzęgła Zakres dostawy *Wilo-Helix FIRST V wysokociśnieniowa pompa wirowa *Instrukcja montażu i obsługi Wskazówki odnośnie do konstrukcji *Zabezpieczenie silnika na zapytanie lub zapewnione przez Użytkownika. *Standardowe położenie skrzynki zaciskowej znajduje się nad króćcem ssącym, ale w razie potrzeby można je zmienić. *Pompy typoszeregu Wilo-Helix FIRST V są wyposażone w przyjazne dla użytkownika uszczelnienie mechaniczne o budowie kasetowej i standardową uszczelkę, co zapewnia łatwą konserwację. *Sprzęgło demontowalne (przy wartości ≥ 15 kW) umożliwia wymianę uszczelnienia mechanicznego bez konieczności demontażu silnika *Okrągłe przeciwkołnierze z żeliwa szarego lub stali nierdzewnej, śruby, nakrętki i uszczelki są dostępne jako wyposażenie dodatkowe. *Zestawy obejść są dostępne w ramach wyposażenia dodatkowego. *Wilo-Helix V w wersji ATEX na zamówienie
PRODUCT_DESCRIPTION
Nazwa produktu
ETIM_CLASS__EC_
ETIM Class (EC)
EC011334
EF000010
Model
Pionowa
EF023038
Materiał korpusu pompy
Żeliwo szare
EF023143
Gatunek materiału korpusu pompy
EN-GJL-250
EF011652
Materiał wirnika
Stal nierdzewna
EF024149
Materiał wirnika
X2CrNi18-9
EF004250
Materiał połączenia
Żeliwo szare
EF025877
Gatunek materiału połączenia
EN-GJL-250
EF014904
Volume flow rate (BEP)
0 m³/h
EF014905
Head at flow rate (BEP)
0 kPa
EF000991
Maksymalna wydajność (natężenie przepływu)
80.0 m³/h
EF000992
Maksymalna wysokość podnoszenia
m
EF020449
Maks. ciśnienie robocze
30.0 bar
EF003701
Podłączenie elektryczne
Zaciski przyłączeniowe
EF000536
Długość kabla
0 mm
EF003977
Zakres napięcia znamionowego
400 V
EF000351
Liczba faz
3
EF005455
Częstotliwość
50 Hz
EF000001
Prąd znamionowy
61.60 A
EF012425
Moc oddawana silnika (P2)
37.0 kW
EF013710
Minimum Efficiency Index (MEI)
0.7
EF023092
Klasa izolacji wg IEC
F
EF001642
Prędkość obrotowa
2960.0 1/min
EF020121
Regulacja obrotów silnika
Bez
EF020120
Sposób regulacji prędkości obrotowej
pozostałe
EF023093
Silnik z przedłużonym wałem
nie
EF015266
Communication
Bez
EF007178
Standard komunikacji bezprzewodowej Bluetooth
0
EF007179
Standard komunikacji bezprzewodowej WLAN 802.11
0
EF016383
Standard komunikacji bezprzewodowej WLAN 802.11
0
EF016385
Radio standard 5G
0
EF016386
Interface signal 0-10 V / 2-10 V
0
EF016387
Interface signal 0-20 mA / 4-20 mA
0
EF016388
Interface PT100 / PT1000 / PTC
0
EF016389
Interface Pulse Width Modulation (PWM)
0
EF016390
Interface pulse counter
0
EF003626
Bezpotencjałowy zestyk przełączający
0
EF007314
Z interfejsem komunikacyjnym RS-485
nie
EF007312
Z interfejsem komunikacyjnym RS-232
nie
EF007521
Obsługa protokołu EtherNet/IP
0
EF003055
Obsługa protokołu KNX
nie
EF003052
Obsługa protokołu PROFIBUS
nie
EF007525
Obsługa protokołu PROFINET IO
nie
EF016391
Supporting protocol for CAN/CANOpen
nie
EF016392
Supporting protocol for Modbus TCP
0
EF016393
Supporting protocol for Modbus RTU
0
EF016394
Supporting protocol for BACnet MS/TP
nie
EF016395
Supporting protocol for BACnet IP
nie
EF016396
Supporting protocol for LON/LONWorks
nie
EF016397
Supporting protocol for LIN Bus
nie
EF023182
Temperatura medium (ciągła)
-20.0 °C
EF002386
Temperatura otoczenia
-15.0 °C
EF025116
Przyłącze od strony zasilającej
Kołnierz
EF025117
Średnica normatywna przyłącza od strony zasilającej
DN 80
EF025503
Średnica przyłącza od strony zasilającej
80 mm
EF026143
Klasa ciśnienia kołnierza
PN 40 bar
EF014906
Connection standard inlet side
EN 1092-2
EF025977
Połączenie 2
Flange;DN80-PN40-EN1092-2
EF025118
Średnica normatywna przyłącza od strony tłocznej
DN 80
EF025504
Średnica przyłącza od strony tłocznej
80 mm
EF026233
Klasa ciśnienia kołnierza
PN 40 bar
EF014907
Connection standard outlet side
EN 1092-2
EF001339
Kształt końcówki
Kołnierz
EF020038
Samozasysanie
nie
EF005474
Stopień ochrony (IP)
IP55
EF004265
Długość wbudowania
365.0 mm
EF023086
Wysokość pompy
mm
EF000167
Ciężar
kg
EF004663
Wykonanie przeciwwybuchowe
-
EF014908
Standard motor
Asynchroniczny
EF014979
Klasa sprawności energetycznej silnika
IE3
EF016015
With protection against dry running
nie
EF008837
Dopuszczenie
nie
MECHANICAL_SEAL
Uszczelnienie mechaniczne
Q1BE3GG
EF023103
Z owalnymi przeciwkołnierzami
nie
A
Angle electrical cabinet
0 °
A1
Kąty do pierwszego odwiertu
22.5 °
A2
Kąty do pierwszego odwiertu
22.5 °
B1
Grubość kołnierza (włącznie z krawędzią uszczelniającą)
26 mm
B2
Grubość kołnierza (włącznie z krawędzią uszczelniającą)
26 mm
BO1
Width oval flange
0 mm
BO2
Width oval flange
0 mm
D1
Zewnętrzna średnica kołnierza
200 mm
D2
Zewnętrzna średnica kołnierza
200 mm
DO1
Średnica zewnętrzna rury połączenia
0 mm
DO2
Średnica zewnętrzna rury połączenia
0 mm
D21
Średnica otworu na śruby zaciskowe
19 mm
D22
Średnica otworu na śruby zaciskowe
19 mm
D41
Średnica krawędzi uszczelniającej
132 mm
D42
Średnica krawędzi uszczelniającej
132 mm
DN1
Nominalna średnica wewnętrzna
80 mm
DN2
Nominalna średnica wewnętrzna
80 mm
F1
Grubość krawędzi uszczelniającej
3.0 mm
F2
Grubość krawędzi uszczelniającej
3.0 mm
H1
Wysokość pompy
mm
DM
Diameter motor
305 mm
H2
Wymiary
mm
H3
Wymiary
140 mm
H4
Wymiary
mm
H5
Wymiary
27 mm
H6
Wymiary
mm
K1
Średnica podziałowa
160 mm
K2
Średnica podziałowa
160 mm
L1
Długość przyłącza
182.5 mm
L2
Długość przyłącza
182.5 mm
LE4
Width electrical cabinet
127 mm
LE5
Length electrical cabinet
127 mm
LE7
Centre pump to top side electrical cabinet
218 mm
LH1
Centre-to-centre holes
160 mm
LH2
Centre-to-centre holes
160 mm
LO1
Length oval flange
0 mm
LO2
Length oval flange
0 mm
N1
Liczba otworów na śruby zaciskowe
8
N2
Liczba otworów na śruby zaciskowe
8
Z1
Długość robocza
182.5 mm
Z2
Długość robocza
182.5 mm
BF3
Wymiary
0.00 mm
BF4
Wymiary
0 mm
BF5
Wymiary
0.00 mm
BF6
Wymiary
0 mm
B4
Wymiary
266 mm
B5
Wymiary
295 mm
B7
Wymiary
0 mm
B8
Wymiary
236.5 mm
B9
Wymiary
0 mm
B10
Wymiary
0 mm
B11
Wymiary
0 mm
CF1
Wymiary
0
CF2
Wymiary
0
DIAMD1
Wymiary
210 mm
DIAMD2
Wymiary
14.5 mm
D3
Wymiary
203 mm
D4
Wymiary
300 mm
DL1
Wymiary
14 mm
DL2
Wymiary
240 mm
H0
Wymiary
234 mm
H7
Wymiary
0 mm
H8
Wymiary
315.0 mm
H9
Wymiary
20.0 mm
H10
Wymiary
0
H11
Wymiary
0.0 mm
H12
Wymiary
0 mm
L4
Wymiary
190 mm
L5
Wymiary
226 mm
L7
Wymiary
0 mm
L8
Wymiary
236.5 mm
L9
Wymiary
0 mm
L12
Wymiary
0 mm
R1
Wymiary
310 mm
B
Kątowniki
180 °