카탈로그 탐색
CAD모델 선택
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Pinet
Description
5473550 - Compression latching hinges
Bill of material
54-7-3550
PREVIEW
REF
Reference
54-7-3550
MATERIAL
Material
polyamide
FINISH
Finish
black
A
85 mm
B
91 mm
C
30.5 mm
NOTE
Note
without safety catch
WEIGHT
weight
96 g
WEB
Link to PINET website
https://webstore.pinet-industrie.com/en/products/30350-compression-latching-hinges.html
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드