Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Blickle
Beschreibung
559286 - ALTH 160/20K-AS
Stückliste
559286
ALTH_160_20K_AS
ALTH 160/20K-AS
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
559286
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
ALTH 160/20K-AS
EAN
4047526559281
MANUNAME
Name des Herstellers
Blickle Räder+Rollen GmbH u. Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
3
RADDURCHM
Rad-Ø
160 mm
RADBREITE
Radbreite
50 mm
LAGER
Kugellager
TRAGF4KMH
Tragfähigkeit bei 4 km
750 kg
WEIGHT
Stückgewicht (kg)
1.091 kg
MATERIALLAUFB
Material Laufbelag
Polyurethan
MATERIALRADK
Material Radkörper
Aluminium-Druckguss
PRODUKTTYP
Produkttyp
Rad
FARBELAUFB
Farbe Laufbelag
grau
FARBERADK
Farbe Radkörper
silbergrau
TEMPMAX
Temperaturbeständigkeit max (°C)
70 °C
TEMPMIN
Temperaturbeständigkeit min (°C)
-20 °C
HARDNESS
Belagshärte
92 Shore A
SPURLOS
spurlos
ja
ANTISTATISCH
antistatisch
ja
ELEKTRISCHLEIT
elektrisch ableitend
nein
KONTAKTVERF
kontaktverfärbungsfrei
ja
ROSTFREI
korrosionsbeständig
nein
HITZEBEST
hitzebeständig
nein
HYDROLYSE
hydrolysestabil
nein
AUTOCLAVEN
autoklaventauglich
nein
Additional Information
Recommendations
Similar parts
Related Equipment
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
2D
Download CAD models