56-10-401-20
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
Machine elemnets
Indexing Plunger
56 - Spring-Loaded Plunger
Powered by
CAD모델 선택
{nbk/man_machine_elements/indexing_plunger/spring_loaded_plunger/tis_asmtab.prj},{NB=56-10-401-20},{CN=56-10-401-20},{B=6.3},{SMIN=6.6},{D=17.5},{D1=8.8},{L=18.0},{L1=8.0},{D2=11.2},{W=9.4},{XMIN=0.79},{XMAX=3.18},{LOAD=0.7/5.5},{MASS=13},{PPATH=tis/tis_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
Company
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
Description
56 - Tread-in Style
Bill of material
56-10-401-20
CN
Catalog Number
56-10-401-20
56-10-401-20
B
Diameter B
6.3
6.3
mm
SMIN
s min.
6.6
6.6
mm
D
Diameter D
17.5
17.5
mm
D1
Diameter D1
8.8
8.8
mm
L
Height L
18.0
18.0
mm
L1
Height L1
8.0
8.0
mm
D2
Diameter D2
11.2
11.2
mm
W
Width W
9.4
9.4
mm
XMIN
X min.
0.79
0.79
mm
XMAX
X max.
3.18
3.18
mm
LOAD
Load (N) min./max.
0.7/5.5
0.7/5.5
MASS
Mass
13
13
g
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청