Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
5603253 - UM-DELTA V/D/SI/BFI
Stückliste
PHOENIX CONTACT 5603253
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
5603253
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Passivmodul
DESCLONG
Langbeschreibung
Sicherungsmodul, Anschluss 1: Schraubanschluss, Anschluss 2: IDC/FLK-Stiftleiste 1x 16-polig
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
UM-DELTA V/D/SI/BFI
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4017918923082
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
73
BAF016
Breite
61 mm
BAA020
Höhe
126 mm
BAH005
Bemessungsspannung
24 V
AAF726
Bemessungsstrom
0.050 A
AAP798
Anwendungsnorm
IEC 60664, IEC 60664A, DIN VDE 0110, DIN VDE 0160 (in parts)
AAF040
Nettogewicht
0.001 kg
BAB577
Tiefe
71 mm
AAT080
Polzahl
16
AAB418
Ausführung des elektrischen Anschlusses (Kopf 1)
Schraubanschluss
AAM488
Ausführung des elektrischen Anschlusses (steuerseitig)
Flachstecker
BAB431
Montageart
Hutschiene TH35
AAO663
GTIN
4017918923082
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Passivmodul
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
VARIOFACE-Übergabemodul mit Sicherung und Sicherungsausfallanzeige
AAO057
Herstellerprodukttyp
UM-DELTA V/D/SI/BFI
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85369010
COO
Herstellerland
US
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
CAD-Modelle herunterladen
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft