Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
5603257 - UM-DELTAV/D/SI/BFI/TP
Stückliste
PHOENIX CONTACT 5603257
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
5603257
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Passivmodul
DESCLONG
Langbeschreibung
Sicherungsmodul, Anschluss 1: Schraubanschluss, Anschluss 2: IDC/FLK-Stiftleiste 1x 16-polig, Anzahl der Kanäle: 8
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
UM-DELTAV/D/SI/BFI/TP
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4017918955014
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
58
BAF016
Breite
61 mm
BAA020
Höhe
126 mm
BAH005
Bemessungsspannung
24 V
AAF726
Bemessungsstrom
0.050 A
AAP798
Anwendungsnorm
IEC 60664, DIN EN 50178
AAF040
Nettogewicht
0.209 kg
BAB577
Tiefe
71 mm
AAT080
Polzahl
16
AAB418
Ausführung des elektrischen Anschlusses (Kopf 1)
Schraubanschluss
AAM488
Ausführung des elektrischen Anschlusses (steuerseitig)
Flachstecker
BAB431
Montageart
Hutschiene TH35
AAO663
GTIN
4017918955014
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Passivmodul
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Sicherungsmodul mit Schirmanschlussklemmen und Sicherungsausfallanzeige (für digitale Karten der Delta V Steuerung)
AAO057
Herstellerprodukttyp
UM-DELTAV/D/SI/BFI/TP
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85369010
COO
Herstellerland
US
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
CAD-Modelle herunterladen
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft