5645522-1
TE Connectivity
Connectors
Card Edge Connectors & Sockets_new
Pin Sockets
Powered by
CAD모델 선택
{teconnectivity/connectors/card_edge_connectors_and_sockets_new/discrete_sockets/5645522_1.prj},{NB=5645522-1},{PN=5645522-1},{SHA256=GkiT+srC10k+s8D2cSAo5on/CCrSQX7/wpEFE+dZoT8=},{INAME=56455222d1},{CTEPS=CLICK HERE to Contact TE Product Support},{FSCPBN=CLICK HERE to Find Specs, Compatible Parts, or Buy Now},{LINKCTEPS=http://www.te.com/usa-en/about-te/connected-world/customer-support.html?te_bu=Cor&te_type=disp&te_campaign=cdn_glo_cor-cdn-global-disp-prtnr-fy19-cdn-cust-supt-link_sma-300_7&elqCampaignId=35242},{LINKFSCPBN=https://www.te.com/usa-en/product-5645522-1.html?te_bu=Cor&te_type=disp&te_campaign=cdn_glo_cor-cdn-global-disp-prtnr-fy19-cdn-buy-link_sma-300_3&elqCampaignId=35238},{TEINTERNAL=5645522-1},{TEINTERNALDESCRIPTION=MSS, SER 4, WSEAL,SN-SN,STRIP}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
TE Connectivity
Description
5645522-1
Bill of material
5645522-1
PN
Part Number
5645522-1
CTEPS
Contact TE Product Support
CLICK HERE to Contact TE Product Support
FSCPBN
Find Specs, Compatible Parts, or Buy Now
CLICK HERE to Find Specs, Compatible Parts, or Buy Now
TEINTERNAL
TE Internal #
5645522-1
TEINTERNALDESCRIPTION
TE Internal Description
MSS, SER 4, WSEAL,SN-SN,STRIP
CONNECTORSYSTEM
Connector System
Cable-to-Board
SEALABLE
Sealable
Yes
CONNECTORCONTACTTERMINATESTO
Connector & Contact Terminates To
Printed Circuit Board
CONTACTCURRENTRATINGMAXA
Contact Current Rating Max
6.5
A
TERMINATIONMETHODTOPRINTEDCIRCUITBOARD
Termination Method to Printed Circuit Board
Through Hole - Press-Fit
TERMINATIONMETHODTOWIRECABLE
Termination Method to Wire & Cable
Solder
SOCKETLENGTH
Socket Length
6.6 mm [ .26 in ]
HOLESIZERECOMMENDED
Hole Size
1.8 mm [ .071 in ]
Recommended
MATINGPINDIAMETERRANGE
Mating Pin Diameter Range
.86 - 1.04 mm [ .034 - .041 in ]
OPERATINGTEMPERATURERANGE
Operating Temperature Range
-65 - 125 C [ -85 - 257 F ]
SOLDERPROCESSFEATURE
Solder Process Feature
Anti-Flux
CIRCUITAPPLICATION
Circuit Application
Power & Signal
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청