Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
5775288 - UC-WMTB (52X30)
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 5775288
MANUID
Product number of the Manufacturer
5775288
DESCSHORT
Description short
Repères pour câble
DESCLONG
Description long
Repères pour câble, Planche, blanc, vierge, repérable avec : BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, type de montage: Montage de serre-câbles, diamètre du câble: > 7 mm, surface utile: 52 x 30 mm, Nombre d'étiquettes: 3
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
UC-WMTB (52X30)
PREVIEW
Preview
INTNO
GTIN-Code
4046356561785
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
74
BAF016
Largeur
30 mm
BAA351
couleur
White
BAG640
Type de montage
quick fastening
AAF040
poids net
0.013 kg
AAZ234
Marking process
UV LED technology
AAH043
type of delivery
mat
AAZ230
Number of units per delivery form
3
BAD656
sans halogène
Yes
BAB664
matériau
Plastic
AAZ224
UV resistance
Test réussi
BAC732
diamètre minimum du câble
14 mm
AAG172
max. cable diameter
7 mm
AAG340
label space present
Yes
BAC624
diamètre maximum des conducteurs
136 mm
BAC708
diamètre minimum des conducteurs
14 mm
AAO663
GTIN
4046356561785
AAW338
Manufacturer product designation
Repères pour câble
AAU734
Manufacturer product description
Repères pour câble, Planche, blanc, vierge, repérable avec : BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, type de montage: Montage de serre-câbles, diamètre du câble: > 7 mm, surface utile: 52 x 30 mm, Nombre d'étiquettes: 3
AAO057
Product type
UC-WMTB (52X30)
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
100
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
10
QUANTITYINT
Quantity Scale
10
CTN
Customs tariff number
39269097
COO
Country of origin
CN