您可通过问题反馈或联系在线客服提交您的建议,我们将尽快完善:
Support
确定
??
-
등록
로그인
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
English (United States)
578 3.800
Gühring
Drilling
Drilling into the full
Straight shank twist drills
Powered by
CAD模型選擇
{guehring/catalog_drilling/catalog_drilling_into_full/catalog_straight_shank_drill/catalog_578.prj},{NB=578 3.800},{J21=578 3.800},{A11=3.800},{C12=1},{B3=60},{B4=50},{B5=308},{B6=55.000},{B71=306.800},{C3=3.800},{D1=2},{D7=0.026},{E1=118},{B7=1.200},{C4=253.000},{D3=26},{H22=0},{BLD=1},{ID12000=9005780038000},{ID12100=0},{C14=0},{C15=5},{C2=38},{C32=-0.010},{C33=-0.085},{D4=25.000},{F8=1},{G31=0},{G5=0},{H21=0},{J7=0},{J23=SPIRALBOHRER},{J22=HSS STANGENBOHRER 3,800 NAS 907RN ZYLLAE},{J3=GG},{H3=HSS},{J1=NAS 907},{J8=BVB},{C11=ZYL},{NSM=DIN4000-81},{F1=R},{H11=HSS},{H5=OHNE},{D2=R},{J6=ZYL00380105f$11},{J61=ZYL01F3800f$11},{DATE=2017-08-09},{ID10000=GÜHRING KG},{ID10001=GG},{ID10002=9005780038000.dxf},{ID10003=9005780038000.stp},{ID10004=9005780038000_prop.xml}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 45
HELP_VARIABLE
Company
Gühring
Description
578 - NAS 907 DRILL
Bill of material
578 3.800
J21
Item ID
578 3.800
578 3.800
J23
Item Description
SPIRALBOHRER
J22
Item Name
HSS STANGENBOHRER 3,800 NAS 907RN ZYLLAE
HSS STANGENBOHRER 3,800 NAS 907RN ZYLLAE
J3
Company Code
GG
H3
Cutting Tool Material, Manufacturer Naming
HSS
J1
Standard Number
NAS 907
J8
Treatment
BVB
A11
Cutting Diameter min
3.800
3.800
C11
Connection Type, Machine Side
ZYL
C12
Connection Form, Machine Side
1
B3
Protruding Length
60
60
mm
B4
Usable Length
50
50
mm
B5
Overall Length
308
308
mm
B6
Flute Length
55.000
55.000
mm
B71
Function Length
306.800
306.800
mm
C3
Connection Diameter, Machine Side
3.800
3.800
mm
D1
Number of Cutting Edges
2
D7
Weight
0.026
0.026
kg
NSM
Standard of Characteristics
DIN4000-81
E1
Point Angle, Step Included Angle
118
Grad
F1
Cutting Direction
R
H11
Cutting Tool Material
HSS
H5
Coating
OHNE
B7
Point Length
1.200
1.200
mm
C4
Shank Length
253.000
253.000
mm
D2
Helix Direction
R
D3
Helix Angle
26
26
Grad
H22
Coolant Exit Style Code
0
BLD
Tool Style Code
1
J6
Connection Code, Machine Side
ZYL00380105f$11
ZYL00380105f$11
J61
Connection Code, Machine Side ISO 13399
ZYL01F3800f$11
ZYL01F3800f$11
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求